Profilé de base 210, blanc Paloma • BRN7021019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • BRN7021019010
            Obsolète
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            Obsolète

            Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur

            BRN7021019010

            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur
            Obsolète
            BRN7021019010 - Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur

            Socle de goulotte C-profile BRN 70x210mm de PVC en blanc pur BRN7021019010

            EAN
            4012740841184
            E-nr.
            127 520 422
            VPE
            6 Mètres

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Barrière acous­tique pour canal mural
            • L5804

              L 5804 Barrière insonorisante

              50.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              67 mm
            • Largeur
              210 mm
            • Longueur
              2000 mm
            • Section inté­rieure
              11300 - 11300 mm²
            Cache, porte
            • Nombre de couvercles pouvant être montés
              3
            • Largeur de la partie supé­rieure 2
              65 mm
            • Largeur de la partie supé­rieure 3
              65 mm
            Capa­cité
            • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
              31
            • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
              47
            Compa­ti­bi­lité
            • Format appa­reillages compa­tibles
              Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appa­reillage modu­laire
            Instal­la­tion, montage
            • Perfo­ra­tion de socle
              Oui
            Matière
            • Matière
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            • Couleur
              Blanc pur
            • Code RAL
              9010
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            • Indice de protec­tion IP
              IP30
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 60 °C
            Connec­ti­vité
            • Acces­soires d'ali­gne­ment
              Profilé pré-­équipé d'éclisses
            Equi­pe­ment
            • Éclisses incluses
              Oui
            • Nombre d'agrafes par mètre
              0
            • Avec film de protec­tion
              Oui

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image BRN7021019010 | Hager Suisse

              Image produit BRN7021019010

            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

              Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019

              Déclaration de conformité International 2019-08-23

              PDF
              42,73 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group