The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • BRN7013019010
    EAN
    4012740841122
    E-nr.
    127 520 122
    VPE
    12 Mètres

    Socle de goulotte C-profile BRN 70x130mm de PVC en blanc pur BRN7013019010

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Socle de goulotte C-profile BRN 70x130mm de PVC en blanc pur

    BRN7013019010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique pour canal mural
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      51.40 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      67 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure
      6900 - 6900 mm²
    Cache, porte
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      3
    • Largeur de la partie supé­rieure 1
      80 mm
    • Largeur de la partie supé­rieure 2
      25 mm
    • Largeur de la partie supé­rieure 3
      25 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      13
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      29
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appa­reillage modu­laire
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRN7013019010 | Hager Suisse

      Image produit BRN7013019010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRN7013019010 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRN7013019010

      Socle de goulotte C-profile BRN 70x130mm de PVC en blanc pur

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group