Angle plat pour BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm sans halogène blanc pur BR652105H9010
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Hauteur68 mm
-
Largeur210 mm
-
Mesure a266 mm
-
Type d'accessoiresMoulé
-
ChevauchementOui
-
Perforation de socleNon
-
MatièrePC-ABS
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BR652105H9010
-
Déclaration de conformité
Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,74 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com