Base de canal d’allège BR 68x130mm • BR6513019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • BR6513019010
Obsolète
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
Obsolète

Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc

BR6513019010

BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc
Obsolète
BR6513019010 - Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc

Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc BR6513019010

EAN
4012740896665
E-nr.
127 528 122
VPE
8 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
  • Barrière acous­tique pour canal mural
  • BRTB

    Clip de maintien de câble boulons pour goulottes de BR avec C-profil 4 pièce

    3.85 CHF  / jeu*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • L5804

    L 5804 Barrière insonorisante

    50.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section inté­rieure
    7580 - 7580 mm²
Cache, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
  • Largeur de la partie supé­rieure 2
    0
  • Largeur de la partie supé­rieure 3
    0
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
    18
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    32
Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appa­reillage modu­laire
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Equi­pe­ment
  • Éclisses incluses
    Non
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Technique -Document PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BR6513019010 | Hager Suisse

    Image produit BR6513019010

  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2023-02-02

    DXF
    368,19 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2023-02-02

    STP
    1,10 MB
  • schémas

    Image Product drawing | Hager Suisse

    Product drawing

    schémas International 2023-02-02

    PDF
    68,60 kB
  • Déclaration de conformité

    Image CE Certification BR65 | Hager Suisse

    CE Certification BR65

    Déclaration de conformité International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group