BKZVS90
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Modulesonstige
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Matièremétal
-
Groupe de matériaumétal
-
Type d'accessoireConnecteur de goulotte
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKZVS90
-
Brochures techniques & CCTP
Le nouveau canal de sol tehalit.BK broadway: Le principe de l'invisibilité
PDF3 MB -
Catalogue
Catalogue 2 - cheminement de câbles tehalit
Catalogue 2 - Cheminement de câbles tehalit
PDF150 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BK - HAGER (2015)
ZIP9 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BK - HAGER (2015)
ZIP144 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BKZVS90
Declaration
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour BKZVS90
Declaration
PDF43 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BKZVS90 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BKZVS90 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com