The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • BKSAR10
    EAN
    4012002240786
    VPE
    1 pc.

    Boîtjonct lat pr canaux sol av. déc. R10 BKSAR10

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîtjonct lat pr canaux sol av. déc. R10

    BKSAR10

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    BKSAN045070
    BKSAN045070
    33.45 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKSAN065110
    BKSAN065110
    34.65 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKSAN105150
    BKSAN105150
    36.10 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKSAN145190
    BKSAN145190
    37.75 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour canal de sol encas­trée 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour canal de sol encas­trée
    • BKZHZ10

      Pince agrafeuse pour agrafer le film de coffrage

      217.00 CHF  / pc.*
    • BKZHZ12

      Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10

      53.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      411 mm
    • Largeur
      388 mm
    • Hauteur mini­male de la chape
      77 mm
    • Plage de nivel­le­ment
      45 - 130 mm
    • Diamètre
      275 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Rond
    Notice
    • Entre­tien du sol
      Sec
    Matière
    • Matière
      Métal
    • Trai­te­ment de surface
      Zingué
    • Maté­riau paroi laté­ra­le/auge de plan­cher
      Plas­tique
    Cache, porte
    • Couvercle ouver­ture de montage
      Non
    • Maté­riau du couvercle
      Acier
    Fonc­tions
    • Avec bac de plan­cher
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
      3 kN
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      2 kN

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH BKSAR10
    PDF
    Hager Rapport RoHS BKSAR10
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKSAR10 | Hager Suisse

      Image produit BKSAR10

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKSAR10 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKSAR10

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-06-10

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Suisse

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-11-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-11-11

      PDF
      355,71 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group