The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de filerie
    • Canaux de filerie en plas­tique
    • BA68002507030O
    EAN
    4012740102629
    E-nr.
    298 082 132
    VPE
    20 Mètres
    • Canaux de filerie en plas­tique

    Goulotte de câblage non perforée en PVC BA6 80x25mm gris pierre BA68002507030O

    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte de câblage non perforée en PVC BA6 80x25mm gris pierre

    BA68002507030O

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour canal 1 produit(s) disponible(s)
    • Pince de découpe 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Manchon entre­toise
    • Pince à riveter
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour canal
    • Pince de découpe
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      72.90 CHF  / 100 pc.*
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      108.50 CHF  / 100 pc.*
    • L5264SCHW

      Outil de pose pour rivet L5067 noir

      126.50 CHF  / pc.*
    • L5263ROT

      Outil de pose pour rivet L5123 rouge

      126.50 CHF  / pc.*
    • L5262GRAU

      Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

      128.00 CHF  / pc.*
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      13.50 CHF  / 100 pc.*
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      204.00 CHF  / pc.*
    • L6490

      Pince de decoupe sans halogen

      177.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      31 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur des découpes laté­rales
      4 mm
    • Largeur de languette
      6 mm
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Clas­se­ment UL 94
      V0
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      M1
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration BA68002507030O
    PDF
    RoHS report BA68002507030O
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BA68002507030O | Hager Suisse

      Image produit BA68002507030O

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BA68002507030O | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BA68002507030O

      Goulotte de câblage non perforée en PVC BA6 80x25mm gris pierre

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BA6 T009A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      42,98 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA7CLIP - Clip pour canal de filerie BA7 noir
      BA7CLIP
      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm
      Prix*
      1.75 CHF
      / pc. *
      1.75 CHF
      / pc. *
    • 2
      B600803 - Pince-fils tehalit pour série 128070032
      B600803
      Collier de retenue en PVC pour BA6 60x80mm noir
      Prix*
      2.65 CHF
      / pc. *
      2.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      LK750753 - Pince-fils tehalit pour série 128179032
      LK750753
      Collier de retenue en PVC pour LKG 75x75mm noir
      Prix*
      2.20 CHF
      / pc. *
      2.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      LKG3707507030B - Canal de filerie tehalit LKG 35×75 gris
      LKG3707507030B
      Goulotte de câblage en PVC LKG 37x75mm gris pierre
      Prix*
      21.60 CHF
      / Mètre *
      21.60 CHF
      / Mètre *
    • 5
      LKG3703707030B - Canal de filerie tehalit LKG 35×35 gris
      LKG3703707030B
      Goulotte de câblage en PVC LKG 37x37mm gris pierre
      Prix*
      14.05 CHF
      / Mètre *
      14.05 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group