EAN
4012740104425
E-nr.
128 802 032
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
V2
Prix*
0.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    collé
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    BA6
Inten­sité du courant
  • Résis­tant au chemi­ne­ment
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    15 mm
  • Largeur de goulotte
    15 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur RAL
    RAL 7030 - Gris pierre
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image B1501547030 | Hager Suisse

    Image produit B1501547030

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour B1501547030 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour B1501547030

    Declaration

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour B1501547030 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour B1501547030 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour B1501547030 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour B1501547030 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.