The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • ARF970D

Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+FI/LS, 1P+N 6kA C20A 30mA type A ARF970D

EAN
3250611034858
E-nr.
805 150 284
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Le produit n’est malheureusement plus livrable. Veuillez commander les produits suivants en tant que remplacement ou extension. Les fonctions du produit de remplacement n’étant pas absolument identiques, veuillez observer les remarques correspondantes avant de passer la commande. ARF570D

Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+FI/LS, 1P+N 6kA C20A 30mA type A

ARF970D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    59.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.40 CHF  / 10 pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.25 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.65 CHF  / pc.*
  • KDN263AZ

    Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)

    21.20 CHF  / pc.*
  • KDN263AZS

    Barre 10 mod 2P avec 1mod d'espace plus auxi 1/2modulaire (Aux1/2mod-LN-space)

    21.20 CHF  / pc.*
  • KDN463BZ

    Barre 24mod 3P+N avec 1mod d'espace (L1N-space-L2N-space-L3N-space)

    45.85 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant assigné à -25°C
    24,80 A
  • Courant assigné à -20°C
    24,36 A
  • Courant assigné à -15°C
    23,92 A
  • Courant assigné à -10°C
    23,47 A
  • Courant assigné à -5°C
    23,04 A
  • Courant assigné à 0°C
    22,60 A
  • Courant assigné à 5°C
    22,16 A
  • Courant assigné à 10°C
    21,73 A
  • Courant assigné à 15°C
    21,29 A
  • Courant assigné à 20°C
    20,85 A
  • Courant assigné à 25°C
    20,41 A
  • Courant assigné à 30°C
    20 A
  • Courant assigné à 35°C
    19,53 A
  • Courant assigné à 40°C
    19,10 A
  • Courant assigné à 45°C
    18,66 A
  • Courant assigné à 50°C
    18,20 A
  • Courant assigné à 55°C
    17,78 A
  • Courant assigné à 60°C
    17,34 A
  • Courant assigné à 65°C
    16,90 A
  • Courant assigné à 70°C
    16,46 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC61009-1
    6 kA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    6 kA
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
Archi­tec­ture
  • Courbe
    C
  • Type de pôles
    1P+N
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2,10 - 2,10 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect, Quick jeu de barres
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Quick­Con­nect
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    6,08 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Endu­rance
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    4000
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    53,20 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ARF970D | Hager Suisse

    Image produit ARF970D

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit ARF970D | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit ARF970D

    Disjoncteur Différentiel détecteur d'arcs dangereux 20A Courbe C 6kA Typ A 30mA

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

    PDF
    886,86 kB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2020-02-25

    PDF
    98,98 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group