The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • ARF956D
    EAN
    3250611034810
    E-nr.
    805 146 284
    VPE
    1 pc.

    Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+FI/LS, 1P+N 6kA C6A 30mA type A ARF956D

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+FI/LS, 1P+N 6kA C6A 30mA type A

    ARF956D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.55 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      64.50 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      19.75 CHF  / 10 pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      28.15 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      24.30 CHF  / pc.*
    • KDN263AZ

      Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)

      22.75 CHF  / pc.*
    • KDN263AZS

      Barre 10 mod 2P avec 1mod d'espace plus auxi 1/2modulaire (Aux1/2mod-LN-space)

      22.75 CHF  / pc.*
    • KDN463BZ

      Barre 24mod 3P+N avec 1mod d'espace (L1N-space-L2N-space-L3N-space)

      49.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Courant assigné à -25°C
      7,93 A
    • Courant assigné à -20°C
      7,75 A
    • Courant assigné à -15°C
      7,58 A
    • Courant assigné à -10°C
      7,4 A
    • Courant assigné à -5°C
      7,23 A
    • Courant assigné à 0°C
      7,05 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,88 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,7 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,53 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,35 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,18 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,79 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,58 A
    • Courant assigné à 45°C
      5,37 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,16 A
    • Courant assigné à 55°C
      4,95 A
    • Courant assigné à 60°C
      4,74 A
    • Courant assigné à 65°C
      4,53 A
    • Courant assigné à 70°C
      4,32 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC61009-1
      6 kA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      6 kA
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      C
    • Type de pôles
      1P+N
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect, Quick jeu de barres
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Quick­Con­nect
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      2,20 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4000
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      53,20 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1,5 - 4,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1,5 - 4,0 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ARF956D | Hager Suisse

      Image produit ARF956D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ARF956D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ARF956D

      Disjoncteur Différentiel détecteur d'arcs dangereux 6A Courbe C 6kA Typ A 30mA

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group