The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • ARF563D

Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+FI/LS, 1P+N 10kA C13A 30mA type A ARF563D

EAN
3250611034681
E-nr.
806 159 284
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Le produit n’est malheureusement plus livrable. Veuillez commander les produits suivants en tant que remplacement ou extension : ARF963D

Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+FI/LS, 1P+N 10kA C13A 30mA type A

ARF563D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    59.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.40 CHF  / 10 pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.25 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.65 CHF  / pc.*
  • KDN263AZ

    Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)

    21.20 CHF  / pc.*
  • KDN263AZS

    Barre 10 mod 2P avec 1mod d'espace plus auxi 1/2modulaire (Aux1/2mod-LN-space)

    21.20 CHF  / pc.*
  • KDN463BZ

    Barre 24mod 3P+N avec 1mod d'espace (L1N-space-L2N-space-L3N-space)

    45.85 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Courant assigné à -25°C
    15,21 A
  • Courant assigné à -20°C
    15,02 A
  • Courant assigné à -15°C
    14,83 A
  • Courant assigné à -10°C
    14,64 A
  • Courant assigné à -5°C
    14,44 A
  • Courant assigné à 0°C
    14,25 A
  • Courant assigné à 5°C
    14,05 A
  • Courant assigné à 10°C
    13,84 A
  • Courant assigné à 15°C
    13,64 A
  • Courant assigné à 20°C
    13,43 A
  • Courant assigné à 25°C
    13,22 A
  • Courant assigné à 30°C
    13 A
  • Courant assigné à 35°C
    12,78 A
  • Courant assigné à 40°C
    12,56 A
  • Courant assigné à 45°C
    12,33 A
  • Courant assigné à 50°C
    12,1 A
  • Courant assigné à 55°C
    11,86 A
  • Courant assigné à 60°C
    11,62 A
  • Courant assigné à 65°C
    11,37 A
  • Courant assigné à 70°C
    11,12 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC61009-1
    10 kA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    10 kA
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
Archi­tec­ture
  • Courbe
    C
  • Type de pôles
    1P+N
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2,10 - 2,10 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    10 kA
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4,96 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Endu­rance
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    4000
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    53,20 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration ARF563D
PDF
Hager RoHS report ARF563D
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ARF563D | Hager Suisse

    Image produit ARF563D

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit ARF563D | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit ARF563D

    Disjoncteur Différentiel détecteur d'arcs dangereux 13A Courbe C 10kA Typ A 30mA

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

    PDF
    886,86 kB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2020-02-25

    PDF
    98,98 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group