EAN
4012002239452
VPE
24 MTRs
Groupe de rabais
V1
Prix*
59.40 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Adapté à
    -
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Longueur
    2400 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    72
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    17500 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre maxi de compar­ti­ments
    1
  • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image AKU2500701 | Hager Suisse

    Image produit AKU2500701

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour AKU2500701 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour AKU2500701

    PDF
    456 KB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme AK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme AK - HAGER (2015)

    ZIP
    3 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme AK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme AK - HAGER (2015)

    ZIP
    51 MB
  • Fichiers DXF

    Image  | Hager Suisse
    DXF
    19 KB
  • Product Drawing

    Image Dessin technique pour AKU2500701 | Hager Suisse

    Dessin technique pour AKU2500701

    PDF
    28 KB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour AKU2500701 | Hager Suisse

    Modèles STEP pour AKU2500701

    STP
    391 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour AKU2500701 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour AKU2500701 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour AKU2500701 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour AKU2500701 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.