EAN
4012002239353
VPE
24 MTRs
Groupe de rabais
V1
51.60 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Adapté à
    -
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Longueur
    2400 mm
  • Largeur produit installé
    150 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    24
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    6000 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre maxi de compar­ti­ments
    1
  • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.