The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de canaux de sol appa­rents
  • AKM400215R06
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. R06 AKM400215R06

EAN
4012002243671
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
58.30 CHF
/ pc. *
58.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. R06

AKM400215R06

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Voir tout (8)
Previous
Previous
VR06129005
VR06129005
Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
62.40 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
VR06127011
VR06127011
Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
62.40 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
VR06059005
VR06059005
Boîte de sol ronde 12 modules noire
54.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
VR06057011
VR06057011
Boîte de sol ronde 12 modules grise
54.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Accessoires obligatoires

  • VR06129005

    Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr

    62.40 CHF  / pc.*
  • VR06127011

    Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr

    62.40 CHF  / pc.*
  • VR06059005

    Boîte de sol ronde 12 modules noire

    54.00 CHF  / pc.*
  • VR06057011

    Boîte de sol ronde 12 modules grise

    54.00 CHF  / pc.*
  • VDR06057011

    66.80 CHF  / pc.*
  • VDR06059005

    66.40 CHF  / pc.*
  • VDR06127011

    70.50 CHF  / pc.*
  • VDR06129005

    70.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • AKU4000701

    70.80 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    400 mm
  • Longueur
    400 mm
  • Hauteur
    70 mm
Equi­pe­ment
  • Avec ouver­ture de raccor­de­ment
    Non
  • Avec dépas­se­ment / déport
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    Rond
  • Nombre d'ou­ver­ture de montage
    1
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Zingué

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH AKM400215R06
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image AKM400215R06 | Hager Suisse

    Image produit AKM400215R06

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit AKM400215R06 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit AKM400215R06

    Fiche technique du produit fr-CH 2025-11-07

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    456,55 kB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L4181GNGE - Raccord de terre tehalit 150mm
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    Prix*
    4.35 CHF
    / pc. *
    4.35 CHF
    / pc. *
  • 2
    L4183GNGE - Raccord de terre tehalit 600mm
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    Prix*
    5.90 CHF
    / pc. *
    5.90 CHF
    / pc. *
  • 3
    L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix*
    5.40 CHF
    / pc. *
    5.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    SL1807501019 - Canal sur plancher tehalit SL 17×75 beige
    SL1807501019
    Goulotte 18x75, beige
    Prix*
    19.65 CHF
    / Mètre *
    19.65 CHF
    / Mètre *
  • 5
    AKB41500402 - Couverborgne 400mm 45° 2faces CSS 150x40
    AKB41500402
    Couverborgne 400mm 45° 2faces CSS 150x40
    Prix*
    33.70 CHF
    / pc. *
    33.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group