The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux de sol appa­rents
    • AKE4000701
    EAN
    4012002239346
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux de sol appa­rents

    Embout pour canal sur sol 1 face 400x70 AKE4000701

    Prix*
    36.10 CHF
    / pc. *
    36.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Embout pour canal sur sol 1 face 400x70

    AKE4000701

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • ‌Acces­soire canal sous plan­cher
      Embout
    Dimen­sions
    • Longueur
      2 mm
    Matière
    • Couleur
      Zinc
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Zingué

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH AKE4000701
    PDF
    Hager Rapport RoHS AKE4000701
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image AKE4000701 | Hager Suisse

      Image produit AKE4000701

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit AKE4000701 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit AKE4000701

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-13

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      456,55 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,82 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
      L4182GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
      Prix*
      5.65 CHF
      / pc. *
      5.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      L4181GNGE - Raccord de terre tehalit 150mm
      L4181GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
      Prix*
      4.60 CHF
      / pc. *
      4.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      L4183GNGE - Raccord de terre tehalit 600mm
      L4183GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
      Prix*
      6.25 CHF
      / pc. *
      6.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      SL1807501019 - Canal sur plancher tehalit SL 17×75 beige
      SL1807501019
      Goulotte 18x75, beige
      Prix*
      20.45 CHF
      / Mètre *
      20.45 CHF
      / Mètre *
    • 5
      AKE1500401 - Embout pour canal sur sol 1 face 150x40
      AKE1500401
      Embout pour canal sur sol 1 face 150x40
      Prix*
      19.65 CHF
      / pc. *
      19.65 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group