The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de canaux de sol appa­rents
  • AKBI2500701
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Couvborgne angl.int 800mm 90° CSS 250x70 AKBI2500701

EAN
4012002243275
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
169.50 CHF
/ pc. *
169.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Couvborgne angl.int 800mm 90° CSS 250x70

AKBI2500701

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • AKU2500701

    62.20 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    250 mm
  • Longueur
    800 mm
  • Hauteur
    70 mm
Equi­pe­ment
  • Avec ouver­ture de raccor­de­ment
    Non
  • Avec dépas­se­ment / déport
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    Sans
  • Nombre d'ou­ver­ture de montage
    0
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Zingué

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH AKBI2500701
PDF
Hager Rapport RoHS AKBI2500701
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image AKBI2500701 | Hager Suisse

    Image produit AKBI2500701

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit AKBI2500701 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit AKBI2500701

    Fiche technique du produit fr-CH 2025-12-20

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    456,55 kB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix*
    5.50 CHF
    / pc. *
    5.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    L4183GNGE - Raccord de terre tehalit 600mm
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    Prix*
    6.05 CHF
    / pc. *
    6.05 CHF
    / pc. *
  • 3
    L4181GNGE - Raccord de terre tehalit 150mm
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    Prix*
    4.45 CHF
    / pc. *
    4.45 CHF
    / pc. *
  • 4
    SL1807501019 - Canal sur plancher tehalit SL 17×75 beige
    SL1807501019
    Goulotte 18x75, beige
    Prix*
    19.95 CHF
    / Mètre *
    19.95 CHF
    / Mètre *
  • 5
    AKB41500402 - Couverborgne 400mm 45° 2faces CSS 150x40
    AKB41500402
    Couverborgne 400mm 45° 2faces CSS 150x40
    Prix*
    34.25 CHF
    / pc. *
    34.25 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group