The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux de sol appa­rents
    • AKBA4000701V
    EAN
    4012002242964
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux de sol appa­rents

    Couvborgne anglext 800mm 100 CSS 400x70 AKBA4000701V

    Prix*
    415.00 CHF
    / pc. *
    415.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvborgne anglext 800mm 100 CSS 400x70

    AKBA4000701V

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      400 mm
    • Longueur
      800 mm
    • Hauteur
      70 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec ouver­ture de raccor­de­ment
      Non
    • Avec dépas­se­ment / déport
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Sans
    • Nombre d'ou­ver­ture de montage
      0
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Zingué

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH AKBA4000701V
    PDF
    Hager Rapport RoHS AKBA4000701V
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image AKBA4000701V | Hager Suisse

      Image produit AKBA4000701V

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit AKBA4000701V | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit AKBA4000701V

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-09

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      456,55 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,82 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      AKM400215R06 - Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. R06
      AKM400215R06
      Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. R06
      Prix*
      60.70 CHF
      / pc. *
      60.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      AKM400244Q12 - Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. Q12
      AKM400244Q12
      Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. Q12
      Prix*
      60.70 CHF
      / pc. *
      60.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      AKM400200Q06 - Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. Q06
      AKM400200Q06
      Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. Q06
      Prix*
      60.70 CHF
      / pc. *
      60.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      AKM400306R12 - Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. R12
      AKM400306R12
      Couvborgne 400mm CSS 400x70 découp. R12
      Prix*
      62.90 CHF
      / pc. *
      62.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      AKBA4000701 - Couvborgne anglext 800mm 90° CSS 400x70
      AKBA4000701
      Couvborgne anglext 800mm 90° CSS 400x70
      Prix*
      274.00 CHF
      / pc. *
      274.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group