The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets d'abonné
  • Coffrets d'abonné
  • AFM20
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Plaque passe-câbles pour weber.hsa avec écrou M20 sortie en haut AFM20

Plaque passe-câbles Hager AFM20, sortie en haut
EAN
7611919269834
E-nr.
827 369 206
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
35.20 CHF
/ pc. *
35.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Plaque passe-câbles pour weber.hsa avec écrou M20 sortie en haut

AFM20

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Ecrous presse-­étoupe 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Ecrous presse-­étoupe
  • VZ020M

    presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique

    4.45 CHF  / pc.*

Produits liés

  • HSA250SB

    Coffret d’abonné 250A 1 entrée/départ vis-bride

    1 382.00 CHF  / pc.*
  • HSA400SS

    Coffret d’abonné 400A 1 entrée/départ vis-vis

    1 605.00 CHF  / pc.*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH AFM20
PDF
Hager Rapport RoHS AFM20
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image AFM20 | Hager Suisse

    Image produit AFM20

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit AFM20 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit AFM20

    Flasque départ en haut avec écrou M20

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
    LVZSG
    Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
    Prix*
    6.10 CHF
    / jeu *
    6.10 CHF
    / jeu *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 397.00 CHF
    / pc. *
    1 397.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 440.00 CHF
    / pc. *
    1 440.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 337.00 CHF
    / pc. *
    1 337.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 380.00 CHF
    / pc. *
    1 380.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group