The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • ADZ316C
    EAN
    3250611020530
    E-nr.
    805 079 364
    VPE
    1 pc.

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 3P+N 400V car.B 16A 0.03A type A 6kA 4UM ADZ316C

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    ADZ316QC

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 3P+N 400V car.B 16A 0.03A type A 6kA 4UM

    ADZ316C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3x 1P+N
    • Courbe
      B
    • Nombre de pôles
      4
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
      6 kA
    • Courant assigné à -25°C
      21,10 A
    • Courant assigné à -20°C
      20,70 A
    • Courant assigné à -15°C
      20,30 A
    • Courant assigné à -10°C
      19,90 A
    • Courant assigné à -5°C
      19,40 A
    • Courant assigné à 0°C
      19 A
    • Courant assigné à 5°C
      18,50 A
    • Courant assigné à 10°C
      18 A
    • Courant assigné à 15°C
      17,50 A
    • Courant assigné à 20°C
      17 A
    • Courant assigné à 25°C
      16,50 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15,70 A
    • Courant assigné à 40°C
      15,50 A
    • Courant assigné à 45°C
      15,20 A
    • Courant assigné à 50°C
      15 A
    • Courant assigné à 55°C
      14,70 A
    • Courant assigné à 60°C
      14,40 A
    • Courant assigné à 65°C
      14,10 A
    • Courant assigné à 70°C
      13,90 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      10,90 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 4 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 80 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ADZ316C
    PDF
    Hager Rapport RoHS ADZ316C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ADZ316C | Hager Suisse

      Image produit ADZ316C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADZ316C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ADZ316C

      Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA B-16A 30mA type A QC/BA

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group