Interphonie | Hager Suisse

Inter­phonie

Hager connecte : les personnes , les technologies, les matériaux et le design. Avec des systèmes de communication de pointe, Hager crée une proximité et assure la sécurité et la protection. Le fonctionnement et l'ergonomie répondent aux exigences les plus élevées et sont le résultat de nombreuses années de coopération avec les clients.

Poste exté­rieur 2 fils modesta

La gamme elcom.­mo­desta est conçue pour l'es­pace urbain, où les besoins peuvent être extrê­me­ment variés : espaces d'ha­bi­ta­tion et profes­sion­nels dans le même complexe, équi­pe­ments collec­tifs, bureaux et cabi­nets médi­caux. Tous les avan­tages de la construc­tion modu­laire appa­raissent ici au grand jour, en plus de la grande durée de vie garantie par la construc­tion métal­lique robuste.

Station vidéo exté­rieure - tech­no­logie IP

Le poste exté­rieur IP pour de grands complexes rési­den­tiels et bâti­ments admi­nis­tra­tifs, avec jusqu’à 256 postes d’ap­pel, se présente de manière aussi élégante que fonc­tion­nelle : verre de sécu­rité noir, contrôle d’accès numé­rique, gestion à distance et la possi­bi­lité d’in­té­gra­tion complète dans une struc­ture de bâti­ment numé­rique.

Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils

Appe­ler, voir, parler, ouvrir - tout sur deux fils. La tech­no­logie Hager 2 fils est donc recom­mandée comme tech­no­logie vidéo idéale pour la réno­va­tion et la conver­sion. Il permet égale­ment le fonc­tion­ne­ment des compo­sants vidéo et audio.

Kits

Pour les nouvelles construc­tions et la moder­ni­sa­tion : les kits complets Hager abor­dables pour maisons fami­liales indi­vi­duelles et doubles sont parti­cu­liè­re­ment rapides et faciles à instal­ler.

Contrôle d'accès

La bonne solu­tion pour chaque exigence : lecteur d'em­preintes digi­ta­les, système de trans­pon­deur ou verrouillage par code - les systèmes Hager pour le contrôle d'accès garan­tissent plus de sécu­rité dans les bâti­ments rési­den­tiels, de bureaux et indus­triels et répondent à toutes les demandes.

Pièces déta­chées

La promesse de qualité ELCOM : la dispo­ni­bi­lité fiable et à long terme des pièces de rechange d'ori­gine ELCOM de la plus haute qualité garantit un fonc­tion­ne­ment sûr à long terme et une satis­fac­tion élevée du client.