Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Gris WNA037
EAN
3250617174374
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits compatibles
-
Produits liés 39 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
Finition de la surfaceSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Identification
-
r Disposition d'assemblageMécanisme avec enjoliveur
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Architecture
-
Type d'organe de commandeClé
Raccordement
-
Type de connection / priseVerrou rotatif
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (ne peut pas être éclairé)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Plus de documentation