Mécanisme interrupteur va et vient à voyant ass. saillie/encastré, cubyko, blanc WNA002B
EAN
3250617175029
Conditionnement
1 pièce
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Accessoires
-
Insert d'éclairage 7 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 45 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Identification
-
r Disposition d'assemblageElement de commande
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Raccordement
-
Type de contact2 voies
-
Type de connection / priseVerrou rotatif
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vis
-
Type de raccordementAvec borne N, Avec bornes à ressort
-
ÉclairageAvec unité LED bleue 230 V, Pour éclairage
-
Type de commutationInversion
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence du produit
LCIE_643689B
Licence du produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Plus de documentation