The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • UZ61S2
    EAN
    3250616364905
    Conditionnement
    1 pièce
    • Barres de pontage
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    Support jeu de barre,universN,60mm,1-pole,2 pièces UZ61S2

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support jeu de barre,universN,60mm,1-pole,2 pièces

    UZ61S2

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Cuivre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration UZ61S2
    PDF
    RoHS report UZ61S2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UZ61S2 | Hager Belgique

      Image produit UZ61S2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ61S2 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UZ61S2

      Support jeu de barre,universN,60mm,1-pole,2 pièces

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KDN450E - Barre de pontage 3P+N 80A fourche 16mm² 58M
      KDN450E
      Barre de pontage 3P+N 80A fourche 16mm² 58M
    • 2
      KB163A - Barre de pontage 1P languette 10mm² 12M
      KB163A
      Barre de pontage 1P languette 10mm² 12M
    • 3
      KB180B - Barre de pontage 1P 80A languette 16mm²  57M
      KB180B
      Barre de pontage 1P 80A languette 16mm² 57M
    • 4
      KB380B - Barre de pontage 3P 80A languette 16mm²  57M
      KB380B
      Barre de pontage 3P 80A languette 16mm² 57M
    • 5
      UM92P - Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers
      UM92P
      Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique