The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Kit univers N et acces­soires
  • US32F3
  • Systèmes de distri­bu­tion

Panneau antichoc,universN,450x500mm,3x24M US32F3

EAN
3250616292680
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Panneau antichoc,universN,450x500mm,3x24M

US32F3

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    50 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    PVC
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration US32F3
PDF
Hager RoHS report US32F3
PDF

Documents

  • Image produit

    Image US32F3 | Hager Belgique

    Image produit US32F3

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit US32F3 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit US32F3

    Panneau antichoc,universN,450x500mm,3x24M

    PDF
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    N11A - Barre de cuivre, 12x5x2050mm
    N11A
    Barre de cuivre, 12x5x2050mm
  • 2
    UT91B - Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
    UT91B
    Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
  • 3
    UT92B - Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
    UT92B
    Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
  • 4
    K159 - Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
    K159
    Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
  • 5
    K160F - Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
    K160F
    Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique