Panneau antichoc,universN,150x500mm,24M • US12F3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Kit univers N et acces­soires
  • US12F3

Panneau antichoc,universN,150x500mm,24M,pour UD12B3

US12F3

  • Systèmes de distri­bu­tion

Panneau antichoc,universN,150x500mm,24M,pour UD12B3 US12F3

EAN
3250616292666
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    150 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    50 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    PVC
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration US12F3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration US12F3 (english)
PDF
103,59 kB

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UD11B1 - Kit,universN,150x250mm,pour appareils modulaires horizontal,1x12module
    UD11B1
    Kit, universN, 150x250mm, pour appareils modulaires horizontal, 1x12module
  • 2
    UD11B3 - Unité équipement Univers h 150mm l 250mm p appareils modulaires 1rangée x 10mod
    UD11B3
    Unité équipement Univers h 150mm l 250mm p appareils modulaires 1rangée x 10mod
  • 3
    UD11B4 - Unité équipement Univers h 225mm l 250mm p appareils modulaires 1rangée x 10mod
    UD11B4
    Unité équipement Univers h 225mm l 250mm p appareils modulaires 1rangée x 10mod
  • 4
    UD12B3 - Unité équipement Univers h 150mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod
    UD12B3
    Unité équipement Univers h 150mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod
  • 5
    UD12B4 - Unité équipement Univers h 225mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod
    UD12B4
    Unité équipement Univers h 225mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique