The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • UM92S
    EAN
    3250616231498
    Conditionnement
    1 pièce
    • Barres de pontage
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    Connecteur,universN,630A,4pole UM92S

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Connecteur,universN,630A,4pole

    UM92S

    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Busbar,universN,30x10mm,3section (English )
    PDF
    983,92 kB
    REACH declaration UM92S
    PDF
    Hager Rapport RoHS UM92S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UM92S | Hager Belgique

      Image produit UM92S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM92S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UM92S

      Connecteur,universN,630A,4pole

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KZN023 - Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P
      KZN023
      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P
    • 2
      KDN263G - Barre pontage 2P 63A fourche 10mm² 18M
      KDN263G
      Barre pontage 2P 63A fourche 10mm² 18M
    • 3
      KDN280B - Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm²  57M
      KDN280B
      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 57M
    • 4
      KDN450E - Barre de pontage 3P+N 80A fourche 16mm² 58M
      KDN450E
      Barre de pontage 3P+N 80A fourche 16mm² 58M
    • 5
      KZ059 - Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche
      KZ059
      Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique