The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UD12F4
    EAN
    3250616141667
    Conditionnement
    1 pièce
    • Kit univers N et acces­soires

    Plastrons pleins d'extrémité Univers 2 travées h 225 mm l 500mm UD12F4

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plastrons pleins d'extrémité Univers 2 travées h 225 mm l 500mm

    UD12F4

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Module de distri­bu­tion avec protec­tion anti-­contact 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Module de distri­bu­tion avec protec­tion anti-­contact
    • Acces­soires de montage
    • UD02F1

      Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 2 travées h 75 mm l 500mm Univers

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      225 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      PVC

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UD12F4
    PDF
    Rapport RoHS UD12F4
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UD12F4 | Hager Belgique

      Image produit UD12F4

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD12F4 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UD12F4

      Plastrons pleins d'extrémité Univers 2 travées h 225 mm l 500mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UK21R1 - Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
      UK21R1
      Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    • 2
      UK22A2 - Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A
      UK22A2
      Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A
    • 3
      UD42F1 - Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 650 mm l 500mm
      UD42F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 650 mm l 500mm
    • 4
      UK22LH0 - Kit,universN,300x500mm,pour 2 Disj. H3+ P160
      UK22LH0
      Kit, universN, 300x500mm, pour 2 Disj. H3+ P160
    • 5
      UD21G1 - Unité équipement Univers l250 h300 2rangées 1x9mod 1x10mod 2rails règlab+2fixes
      UD21G1
      Unité équipement Univers l250 h300 2rangées 1x9mod 1x10mod 2rails règlab+2fixes

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique