The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A - quadro evo
  • quadro evo - boîtiers et acces­soires
  • UC8030FMD
  • Systèmes de distri­bu­tion

Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro evo 800x300 UC8030FMD

EAN
3250616380622
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro evo 800x300

UC8030FMD

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FN024EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x400

    0,00 €  / *
  • FN032EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

    0,00 €  / *
  • FN037EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x800

    0,00 €  / *
  • FN029EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

    0,00 €  / *
  • FN023EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400

    0,00 €  / *
  • FN031EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

    0,00 €  / *
  • FN017EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    800 mm
Matières
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH UC8030FMD
PDF
Hager Rapport RoHS UC8030FMD
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UC8030FMD | Hager Belgique

    Image produit UC8030FMD

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UC8030FMD | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit UC8030FMD

    Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro evo 800x300

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Belgique

    Mode d'emploi International 2024-12-04

    PDF
    5,94 MB
    Image Mode d'emploi International 2025-02-12 | Hager Belgique

    Mode d'emploi International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation International 2023-03-21 | Hager Belgique

    Guide d'installation International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
    FZ537
    Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
  • 2
    FL220Z - Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm
    FL220Z
    Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm
  • 3
    FN009E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
    FN009E
    Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
  • 4
    FN008E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
    FN008E
    Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
  • 5
    FN007E - Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100
    FN007E
    Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique