![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Module 10 entrées modulaires 230V~ TXA310
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Attention : ce produit est en rupture de stock.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interface système/coupleur de média bus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Système busEIB
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Nombre de circuits d'entrée10
-
Système bus radio-KNXNon
-
Tension du signal externe nécessaireNon
-
Fréquence radio bidirectionnelleNon
-
Avec batterieNon
-
Avec contrôle CVCNon
-
Montage surRail DIN
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm8
-
Contrôle des LEDNon
-
MatièrePVC
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service0 - 45 °C
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
NOTICE TXA304/310 10 LANGUES 6LE000120D
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18
PDF1,25 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA310
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2187,67 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TXA304_TXA310_TXB302_TXB304
Guide d'application nl-NL 2015-02-11
PDF1,65 MBDescriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF2,41 MB