![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
support SL20080 2P+T avec 2xCat.6 blanc SL20080920F9016
EAN
4012740018227
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Accessoires
-
Pré-équipé avecPrise data
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
Equipement
-
Boîtier de prises videNon
Matières
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5 - 60 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2011-05-31
PDF862,73 kBMode d'emploi International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kBDéclaration de conformité pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Plus de documentation