Boîte à appareils pour SL20055, vide, mable SL20055903D3
EAN
4012740851695
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Accessoires
-
Pré-équipé avecVide
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur20 mm
Equipement
-
Boîtier de prises videNon
Matières
-
CouleurErable
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5 - 60 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2012-03-26
PDF1,06 MB -
Licence du produit
Licence du produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Plus de documentation