The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • NDN400

Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-0.5A 4M NDN400

EAN
3250614611834
Conditionnement
3 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

NDN402, NSN406

Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-0.5A 4M

NDN400

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Plus d’accessoires (20)
    • Barre omnibus de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S 3 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Barre omnibus de phase modu­laire
    • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase
    • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion
    • Bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à manque de tension
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
    • Cache-­borne
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      0,00 €  / *
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      0,00 €  / *
    • BD425N

      Bloc différentiel 4P 25A 30mA type A

      0,00 €  / *
    • BF425N

      Bloc différentiel 4P 25A 300mA type A

      0,00 €  / *
    • BP463N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A S

      0,00 €  / *
    • BS464N

      Bloc différentiel 4P 63A 1A type AC S

      0,00 €  / *
    • BP464N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type AC S

      0,00 €  / *
    • BD426N

      Bloc différentiel 4P 25A 30mA type AC

      0,00 €  / *
    • BF426N

      Bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,50 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -25°C
      0,69 A
    • Courant assigné à -20°C
      0,67 A
    • Courant assigné à -15°C
      0,66 A
    • Courant assigné à -10°C
      0,64 A
    • Courant assigné à -5°C
      0,63 A
    • Courant assigné à 0°C
      0,61 A
    • Courant assigné à 5°C
      0,59 A
    • Courant assigné à 10°C
      0,58 A
    • Courant assigné à 15°C
      0,56 A
    • Courant assigné à 20°C
      0,54 A
    • Courant assigné à 25°C
      0,52 A
    • Courant assigné à 30°C
      0,50 A
    • Courant assigné à 35°C
      0,48 A
    • Courant assigné à 40°C
      0,45 A
    • Courant nominal à 45°C
      0,43 A
    • Courant assigné à 50°C
      0,40 A
    • Courant assigné à 55°C
      0,37 A
    • Courant assigné à 60°C
      0,34 A
    • Courant assigné à 65°C
      0,31 A
    • Courant assigné à 70°C
      0,27 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Courbe
      D
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      5,72 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
      Borne alignée
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne alignée
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH NDN400
    PDF
    Hager Rapport RoHS NDN400
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NDN400 | Hager Belgique

      Image produit NDN400

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NDN400 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit NDN400

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-0.5A 4M

      PDF
    • Information produit

      Image Information produit nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgique

      Information produit nl-NL 2024-02-28

      PDF
      1,60 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    • Suivez-nous !
    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique