Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC MZ528N
EAN
3250614565144
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits compatibles
-
Produits liés 14 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Consommation à l'appel5 VA
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 55 °C
Tension
-
Tension circuit de commande en CA230 - 230 V
-
Tension de commande en CC0 - 0 V
-
Tension nominale d'isolement Ui6000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Fonctions
-
TemporiséNon
Dimensions
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur68 mm
Documents
-
Image produit
-
Manuel
Manuel en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Brochures techniques
Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)
Brochures techniques fr-FR 2022-02-02
PDF28,12 MB -
Déclaration de conformité
Declaration Of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Déclaration de conformité en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Plus de documentation