The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion LF
    • M7214
    EAN
    4012740839419
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Goulottes de distri­bu­tion LF

    Jonction,LF/LFF profondeur 30mm M7214

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jonction,LF/LFF profondeur 30mm

    M7214

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      30 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Noir
    • Produit compa­tible avec
      LF 30x30, LF 30x60, LFH 30x45

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager déclaration REACH M7214
    PDF
    Hager Rapport RoHS M7214
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M7214 | Hager Belgique

      Image produit M7214

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M7214 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit M7214

      Jonction,LF/LFF profondeur 30mm

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2293VERZ - Agrafe LFS60200 tôle zingué
      R2293VERZ
      Agrafe LFS60200 tôle zingué
    • 2
      R2292VERZ - Agrafe LFS60150 zingué
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
    • 3
      R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
    • 4
      R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
    • 5
      M7248 - Agrafe,LF/LFF largeur 90mm
      M7248
      Agrafe, LF/LFF largeur 90mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique