Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 3 point de serrage, connection sans vis KYA04LH3
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
Dimensions
-
Hauteur38,15 mm
-
Largeur66,60 mm
-
Profondeur6 mm
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.13 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.13 - 6 mm²
Matières
-
CouleurGris
-
MatièrePolyamide (PA)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KYA04LH3
Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 3 point de serrage, connection sans vis
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Plus de documentation