Borne d'installation,1x passage- neutre/1x passage- phase/1x PE, 2,5mm²,sans vis KYA02I2

EAN
3250613951252
Conditionnement
50 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s)
  • Barrette de liaison transversale 5 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repérage 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    24 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
Dimensions
  • Hauteur
    51,20 mm
  • Largeur
    5 mm
  • Profondeur
    95 mm
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    0.13 - 4 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.13 - 4 mm²
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7030
  • Matière
    Polyamide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui