The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KYA02E3
    EAN
    3250613951405
    Conditionnement
    100 Pièces

    Borne de terre, 2,5mm², 3 point de serrage, connection sans vis KYA02E3

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de terre, 2,5mm², 3 point de serrage, connection sans vis

    KYA02E3

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      38,10 mm
    • Largeur
      59,70 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.13 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.13 - 4 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KYA02E3
    PDF
    Hager Rapport RoHS KYA02E3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KYA02E3 | Hager Belgique

      Image produit KYA02E3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KYA02E3 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KYA02E3

      Borne de terre, 2,5mm², 3 point de serrage, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique