The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Cava­liers de raccor­de­ment et barres en cuivre
    • K96M
    EAN
    4010330710766
    Conditionnement
    15 Pièces
    • Cava­liers de raccor­de­ment et barres en cuivre

    Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm² K96M

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²

    K96M

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Jeu de barres 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Jeu de barres
    • N11A

      Barre de cuivre, 12x5x2050mm

      0,00 €  / *
    • KS72C

      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm

      0,00 €  / *
    • KS72B

      Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      16 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 70 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      8 - 8 Nm
    Dimen­sions
    • Hauteur du jeu de barres
      12 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      5 - 10 mm
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      25,50 mm
    • Profon­deur
      42 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      175 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH K96M
    PDF
    Hager Rapport RoHS K96M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image K96M | Hager Belgique

      Image produit K96M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit K96M | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit K96M

      Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    • 2
      N11A - Barre de cuivre, 12x5x2050mm
      N11A
      Barre de cuivre, 12x5x2050mm
    • 3
      KS72B - Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
      KS72B
      Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
    • 4
      K96F - Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
      K96F
      Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
    • 5
      K96A - Borne de barre,1,5-16mm²,p.12x5mm
      K96A
      Borne de barre, 1, 5-16mm², p.12x5mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique