The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Kit univers N et acces­soires
  • K159
  • Systèmes de distri­bu­tion

Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A K159

EAN
4010330712180
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

K159

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • KZ013

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
Matières
  • Couleur
    Bronze
Raccor­de­ment
  • Borne à vis (max)
    1x 25 + 8x 16 + 29x 10 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager déclaration REACH K159
PDF
Hager Rapport RoHS K159
PDF

Documents

  • Image produit

    Image K159 | Hager Belgique

    Image produit K159

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit K159 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit K159

    Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Belgique

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Guide d'installation International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UT91B - Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
    UT91B
    Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
  • 2
    UT92B - Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
    UT92B
    Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
  • 3
    UT91S - Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm
    UT91S
    Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm
  • 4
    K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    K142
    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
  • 5
    K158 - Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage
    K158
    Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique