The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de tête
    • Acces­soires boîtiers moulés
    • HYS006H
    EAN
    3250613155193
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires boîtiers moulés

    Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm² HYS006H

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²

    HYS006H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de pôles
      4P
    Câble
    • Maté­riau du câble
      Cuivre, Alumi­nium

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HYS006H
    PDF
    Rapport RoHS HYS006H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HYS006H | Hager Belgique

      Image produit HYS006H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HYS006H | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HYS006H

      Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Belgique

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Mode d'emploi International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Guide

      Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgique

      Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

      Guide fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Image Technical catalogue | Hager Belgique

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY950HSA - Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
      HWY950HSA
      Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
    • 2
      HWX033HSA - Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)
    • 3
      HWX020HSA - Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
    • 4
      HWX021HSA - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS131H - Connexions arrière pour P160 3P (63-160A)
      HYS131H
      Connexions arrière pour P160 3P (63-160A)

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique