The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Relais diffé­ren­tiels et disjonc­teurs moteurs
    • Relais diffé­ren­tiels
    • HR700
    EAN
    3250613281366
    Conditionnement
    1 pièce
    • Déclen­cheur de courant rési­duel et acces­soires
    • Relais diffé­ren­tiels
    • Voir plus

    Tore circulaire ø30 pour relais différentiel type A HR700

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tore circulaire ø30 pour relais différentiel type A

    HR700

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      33 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1NO

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    201,21 kB
    Déclaration REACH HR700
    PDF
    Rapport RoHS HR700
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HR700 | Hager Belgique

      Image produit HR700

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HR700 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HR700

      Tore circulaire ø30 pour relais différentiel type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Tore pour relais différentiel HR700 | Hager Belgique

      Tore pour relais différentiel HR700

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      415,82 kB
    • Fiche technique produit

      Image UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Belgique

      UK_PD_TDS_Torroids.pdf

      Technical data sheet including torroid selection chart.

      PDF
      196,25 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HR721 - Tore circulaire ø35 pour relais différentiel de type B
      HR721
      Tore circulaire ø35 pour relais différentiel de type B
    • 2
      HR502 - Relais différentiel type A 0.3A déclenchement instantané sortie standard 1 OF
      HR502
      Relais différentiel type A 0.3A déclenchement instantané sortie standard 1 OF
    • 3
      HR510 - Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable
      HR510
      Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable
    • 4
      HR551 - Relais différentiel 0,03-3A type B 1 voie
      HR551
      Relais différentiel 0, 03-3A type B 1 voie
    • 5
      HR554 - Relais différentiel 0,03-3A type B 4 voies
      HR554
      Relais différentiel 0, 03-3A type B 4 voies

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique