Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC HMJ250DR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Commande motorisée 2 produit(s) disponible(s) -
Bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 3 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à manque de tension 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 5 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal250 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947293,30 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947288,20 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947283,10 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947277,80 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947272,50 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947267,10 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947261,50 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947255,80 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947250 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC60947244,10 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC60947238 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC60947231,70 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC60947225,30 A
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp8000 V
-
Tension nominale d'isolement Ui800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
-
Unité de déclenchementTM A/A
-
Puissance dissipée totale sous IN71,4 W
-
Indice de protection IPIP4X
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
convient pour leRail DINNon
-
Convient au tableau de distributionOui
-
Hauteur260 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur150 mm
-
Barre aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barre amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Position de montage/connexionAvant
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal bornesupérieure18 - 18 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HMJ250DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Guide en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB