The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ641A
    EAN
    3250616004351
    Conditionnement
    1 pièce

    Socle,univers,200x300x275mm,pour armoires FR/FS FZ641A

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Socle,univers,200x300x275mm,pour armoires FR/FS

    FZ641A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • FZ714

      kit liaison armoire Univers socle-socle IP4 - IP5

      0,00 €  / *
    • FZ7801

      Rail fixation cables Univers l300

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • FR21S1

      Armoire univers IP55 Classe II 1950x300x275 avec socle h100

      0,00 €  / *
    • FR31S

      Armoire, univers, IP55, classe de protéction2, 500x300x275mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      200 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Profon­deur
      275 mm
    • Largeur d'en­cas­tre­ment
      300 mm
    Equi­pe­ment
    • Socle pour coffret de distri­bu­tion
      Socle complet
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à vis métal­lique
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Noir intense
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ641A
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ641A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ641A | Hager Belgique

      Image produit FZ641A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ641A | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ641A

      Socle,univers,200x300x275mm,pour armoires FR/FS

      PDF
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique