The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ441S
    EAN
    3250612779086
    Conditionnement
    1 pièce

    Kit d´association univers, vertical, p. armoires 1 travée P:160/205mm, Quickset FZ441S

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit d´association univers, vertical, p. armoires 1 travée P:160/205mm, Quickset

    FZ441S

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      260 mm
    • Profon­deur
      60 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH FZ441S
    PDF
    Rapport RoHS FZ441S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ441S | Hager Belgique

      Image produit FZ441S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ441S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ441S

      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 1 travée P:160/205mm, Quickset

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA uni. - f. FZ441S, FZ442S, FZ443S, FZ444S, FZ445S - QS Schrankverbinder horiz. | Hager Belgique

      MA uni. - f. FZ441S, FZ442S, FZ443S, FZ444S, FZ445S - QS Schrankverbinder horiz.

      Guide d'installation International 2009-12-16

      PDF
      5,45 MB
    • Guide

      Image Guide en-GB 2026-05-13 | Hager Belgique

      Guide en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Belgique

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique