The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Armoires murales univers
    • FL53S
    EAN
    3250612550241
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires murales univers

    Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 850 x 300mm, Polyester FL53S

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 850 x 300mm, Polyester

    FL53S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (13)
    • Grille de venti­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour mise à la terre et protec­tion foudre 1 produit(s) disponible(s)
    • Clé de coffrets / d'ar­moires 1 produit(s) disponible(s)
    • Insert de système de ferme­ture 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Grille de venti­la­tion
    • Système de verrouillage
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires pour mise à la terre et protec­tion foudre
    • Clé de coffrets / d'ar­moires
    • Insert de système de ferme­ture
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • FL220Z

      Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm

      0,00 €  / *
    • FZ502

      Serrure triangle mâle 7mm chromée + clé IP5-6 pour armoire univers

      0,00 €  / *
    • FZ526

      Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      0,00 €  / *
    • FZ507

      Poignée en T avec clé n° E1242 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Kit connecteur Orion plus de liaison de terre connexion de masse coffrets tôle

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FZ516

      Insert pour serrure carré 6X6 mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FZ515

      Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FL415A

      Plaque de montage pleine orion plus p FL123A-124A-229A tôle d'acier l543xh780mm

      0,00 €  / *
    • FL413A

      Plaque de montage pleine orion plus p FL120A-221B tôle d'acier l 443 x h 630mm

      0,00 €  / *
    • FL412A

      Plaque de montage pleine orion plus p FL117A-118A-216A tôle d'acier l343xh630mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      850 mm
    • Largeur
      850 mm
    • Profon­deur
      300 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      2 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP65
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Ferme­ture à 3-points, Carré 8 mm
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      0
    • Nombre de rangées
      5
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Déclaration REACH FL53S
    PDF
    Rapport RoHS FL53S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FL53S | Hager Belgique

      Image produit FL53S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL53S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FL53S

      Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 850 x 300mm, Polyester

      PDF
    • Guide d'installation

      Image FLxxS and FLxxSP instruction leaflet | Hager Belgique

      FLxxS and FLxxSP instruction leaflet

      Guide d'installation International 2012-02-27

      PDF
      805,38 kB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Objets

      Image Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,86 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,84 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,90 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,89 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,86 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,90 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FR74S - Coffret univers IP55 Classe II 1100x1050x275
      FR74S
      Coffret univers IP55 Classe II 1100x1050x275
    • 2
      FR92S - Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x275
      FR92S
      Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x275
    • 3
      FL32S - Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 600 x 300mm, polyester
      FL32S
      Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 600 x 300mm, polyester
    • 4
      FP93SN2 - Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,1400x800x205mm, inoccupé
      FP93SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x800x205mm, inoccupé
    • 5
      FR43S - Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,650x800x275mm
      FR43S
      Armoire, univers, IP55, classe de protéction2, 650x800x275mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique