Minuterie multifonction EMN005
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Capacité
-
Nombre de modules1
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis, Connexion filaire
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Éclairage
-
Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle1000 VA
-
Charge max. de lampe fluorescente3600 VA
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 10 mm²
Réglages
-
Plage de temporisation30 S - 10 Min
Dimensions
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur64 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit EMN005
Minuterie multifonction
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Plus de documentation