The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • EG203
    EAN
    3250612272037
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours EG203

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EGN200

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours

    EG203

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    Fonc­tions
    • Réserve de marche années
      5 y
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Non
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      2
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      1,50 s
    • Avec programme d'im­pulsion
      Non
    • Nombre de canaux
      2
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      2x inver­seurs
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Non
    • Programme hebdo­ma­daire
      Oui
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Func­tion
      Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
      1 min

    Documents

    • Image produit

      Image EG203 | Hager Belgique

      Image produit EG203

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EG203 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit EG203

      Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice interrupteur horaire EG203-EG203B | Hager Belgique

      Notice interrupteur horaire EG203-EG203B

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      752,43 kB
      Image XP1_EG203-EG203B_6LE002463A | Hager Belgique

      XP1_EG203-EG203B_6LE002463A

      Guide d'installation el-GR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      840,20 kB
    • Outil

      Image Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Belgique

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Outil International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Fiche technique produit

      Image UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Belgique

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2019-11-26

      PDF
      110,33 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique