Détecteur de présence 360°, 1/10V, semi encastré, blanc EE812
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection360 - 360
-
Type de capteurDétecteur de présence
Réglages
-
Plage de temporisation1 - 30 Min
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Dimensions
-
Largeur100 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Matières
-
CouleurBlanc
-
MatièrePVC
Sécurité
-
Indice de protection IPIP41
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
-
Adapté à un usage extérieurOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit EE812
Détecteur de présence 360°, 1/10V, semi encastré, blanc
PDF -
Guide d'installation
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Détecteur de présence
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09
PDF2,09 MB
Plus de documentation