DA200 fixation vérin 2,8 - 3,1m blanc DAS8028009016

EAN
4012740015974
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    65 mm
  • Largeur
    98 mm
  • Hauteur de montage
    2,8 - 3,1 m
  • Réglage de la hauteur
    300 mm
  • Section intérieure / utile
    5400 - 5400 mm²
  • Forme de la colonne
    Rectangulaire
  • Largeur du couvercle
    80 mm
Couvercle, porte
  • Nombre de couvercles
    1
Equipement
  • Réglable
    Oui
  • Est portatif
    Non
Câble
  • Position de l'entrée de câble
    Dessus
Installation, montage
  • Montage au plafond possible
    Oui
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement
    Laqué
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents