The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes pour le rési­den­tiel
  • Supports d'ap­pa­reillage ateha
  • ATA123929016
  • Goulottes

Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc ATA123929016

EAN
4012740019019
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc

ATA123929016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 10 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WJA250B

    Prise TV directe ateha associable

    0,00 €  / *
  • WJA253B

    Prise TV + FM directe ateha associable

    0,00 €  / *
  • WJA256B

    Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha associable

    0,00 €  / *
  • WJA257B

    Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha associable

    0,00 €  / *
  • WJA291B

    Prise HP simple ateha associable

    0,00 €  / *
  • WJA157B

    Obturateur ateha associable

    0,00 €  / *
  • ATA122009016

    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m

    0,00 €  / *
  • ATA122019016

    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m 1cloison

    0,00 €  / *
  • ATA123009016

    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m

    0,00 €  / *
  • ATA123019016

    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m 1 cloison

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Matières
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Nombre d'unités
    2
  • Hauteur
    112 mm
  • Largeur
    154 mm
  • Profon­deur
    27 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zon­tale, Vertical
Acces­soires
  • Avec cadre de recou­vre­ment
    Oui
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Gammes compa­tibles
    LFW - plas­tique
  • Produit compa­tible avec
    ATA 12x20, ATA 12x30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager déclaration REACH ATA123929016
PDF
Hager Rapport RoHS ATA123929016
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ATA123929016 | Hager Belgique

    Image produit ATA123929016

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ATA123929016 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit ATA123929016

    Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc

    PDF
  • Licence du produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgique

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence du produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgique

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA806099016 - Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
    ATA806099016
    Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
  • 2
    ATA125929016 - Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
    ATA125929016
    Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
  • 3
    ATA163919016 - Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc
    ATA163919016
    Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc
  • 4
    ATA163929016 - Support double appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc
    ATA163929016
    Support double appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc
  • 5
    ATA205919016 - Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
    ATA205919016
    Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique